Перейти до основного вмісту
Logo print

Полка оптична укомплектована висувна модульна - 19'' - 1U - 12 SC одномодульних дуплексных конекторів - для 24 волокон

LCS3 Legrand

Полка оптична укомплектована висувна модульна - 19'' - 1U - 12 SC одномодульних дуплексных конекторів - для 24 волокон

АРТ. 032106 EAN номер.. 3414970961648

LCS³ 19 " полка оптична укомпл. висувна модульна з Quick-Fix нового покоління для автом.монтажу (не потрібні гвинти) на стояках шаф або корпусів, поставляється зі сплайсинговою касетою 12 SC дуплексних одномодових роз'ємів для 24 волокон

11,925.61
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Suitable for number of couplings/adapters 12
Suitable for number of module inserts 4
With number of couplings/adapters 12
With front plate Немає
With housing Так
With pigtails Немає
Тип волокна Single mode
Type of connector external SC duplex
Type of connector interior SC duplex
Колір Чорний
Номер кольору Ral 9017
Спосіб монтажу 482.6 mm (19 inch) mounting
Кількість модулів (одиниць) у висоту 1
Висота 43.65 mm
Ширина 482.6 mm
Глибина 334 mm

Документація

3 документи
Технічний опис
S000099289EN-04.pdf pdf (3.72 Mo)
Технічний опис
S000099289EN-05.pdf pdf (3.74 Mo)
Інструкція з використання
LE09845AE.pdf pdf (15.67 Mo)
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00694-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)