Перейти до основного вмісту
Logo print

Полка оптична укомплектована висувна модульна - 19'' - 1U - 24 LC багатомодульних дуплексных конекторів - для 48 волокон

LCS3 Legrand

Полка оптична укомплектована висувна модульна - 19'' - 1U - 24 LC багатомодульних дуплексных конекторів - для 48 волокон

АРТ. 032104 EAN номер.. 3414970961631

LCS³ 19 " полка оптична укомпл. висувна модульна з Quick-Fix нового покоління для автом.монтажу (не потрібні гвинти) на стояках шаф або корпусів, поставляється зі сплайсинговою касетою 24 LC дуплексних багатомодових роз'ємів для 48 волокон

13,909.23
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Suitable for number of couplings/adapters 24
Suitable for number of module inserts 4
With number of couplings/adapters 24
With front plate Немає
With housing Так
With pigtails Немає
Тип волокна Мультирежимний 50/125
Type of connector external LC-Duplex
Type of connector interior LC-Duplex
Колір Чорний
Номер кольору Ral 9017
Спосіб монтажу 482.6 mm (19 inch) mounting
Кількість модулів (одиниць) у висоту 1
Висота 43.65 mm
Ширина 482.6 mm
Глибина 334 mm

Документація

3 документи
Технічний опис
S000099289EN-04.pdf pdf (3.72 Mo)
Технічний опис
S000099289EN-05.pdf pdf (3.74 Mo)
Інструкція з використання
LE09845AE.pdf pdf (15.67 Mo)
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00694-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)