Полка оптична укомплектована висувна модульна - 19'' - 1U - 24 LC багатомодульних дуплексных конекторів - для 48 волокон
LCS3
Legrand
Полка оптична укомплектована висувна модульна - 19'' - 1U - 24 LC багатомодульних дуплексных конекторів - для 48 волокон
АРТ. 032104
EAN номер..
3414970961631
LCS³ 19 " полка оптична укомпл. висувна модульна з Quick-Fix нового покоління для автом.монтажу (не потрібні гвинти) на стояках шаф або корпусів, поставляється зі сплайсинговою касетою 24 LC дуплексних багатомодових роз'ємів для 48 волокон
13,909.23
/
штука
Товарів в упаковці
2 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Suitable for number of couplings/adapters | 24 |
---|---|
Suitable for number of module inserts | 4 |
With number of couplings/adapters | 24 |
With front plate | Немає |
With housing | Так |
With pigtails | Немає |
Тип волокна | Мультирежимний 50/125 |
Type of connector external | LC-Duplex |
Type of connector interior | LC-Duplex |
---|---|
Колір | Чорний |
Номер кольору Ral | 9017 |
Спосіб монтажу | 482.6 mm (19 inch) mounting |
Кількість модулів (одиниць) у висоту | 1 |
Висота | 43.65 mm |
Ширина | 482.6 mm |
Глибина | 334 mm |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ