Перейти до основного вмісту
Logo print

Полка оптична укомплектована висувна - 19'' - 1U - 12 SC APC одномодових дуплексних конекторів - для 24 волокон

LCS3 Legrand

Полка оптична укомплектована висувна - 19'' - 1U - 12 SC APC одномодових дуплексних конекторів - для 24 волокон

АРТ. 032166 EAN номер.. 3414970958389

LCS³ Полка оптична Укомплектована висувна - 19 ''-1U, 12 SC APC одномодових дуплексних конекторів, для 24 волокон

4,749.60
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Suitable for number of couplings/adapters 24
Suitable for number of module inserts 12
With number of couplings/adapters 2
With front plate Немає
With housing Немає
With pigtails Немає
Тип волокна Single mode
Fibre class OS2
APC-version Так
Type of connector external SC duplex
Type of connector interior SC duplex
Колір Чорний
Спосіб монтажу 482.6 mm (19 inch) mounting
Кількість модулів (одиниць) у висоту 1
Висота 43.6 mm
Ширина 482.6 mm
Глибина 238.6 mm

Документація

2 документи
Технічний опис
S000095448EN-00.pdf pdf (1.08 Mo)
Інструкція з використання
LE09649AB.pdf pdf (3.4 Mo)