Перейти до основного вмісту
Logo print

Полка оптична укомплектована висувна - 19'' - 1U - 24 LC одномодових дуплексних конекторів - для 48 волокон

LCS3 Legrand

Полка оптична укомплектована висувна - 19'' - 1U - 24 LC одномодових дуплексних конекторів - для 48 волокон

АРТ. 032165 EAN номер.. 3414970958365

LCS³ Полка оптична Укомплектована висувна - 19 ''-1U, 24 LC одномодових дуплексних конекторів, для 48 волокон

5,987.27
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Suitable for number of couplings/adapters 48
Suitable for number of module inserts 24
With number of couplings/adapters 2
With front plate Немає
With housing Немає
With pigtails Немає
Тип волокна Single mode
Fibre class OS2
APC-version Немає
Type of connector external LC-Duplex
Type of connector interior LC-Duplex
Колір Чорний
Спосіб монтажу 482.6 mm (19 inch) mounting
Кількість модулів (одиниць) у висоту 1
Висота 43.6 mm
Ширина 482.6 mm
Глибина 238.6 mm

Документація

2 документи
Технічний опис
S000095448EN-00.pdf pdf (1.08 Mo)
Інструкція з використання
LE09649AB.pdf pdf (3.4 Mo)