Перейти до основного вмісту
Logo print

Полка оптична укомплектована поворотна - 19'' - 1U - 18 SC багатомодових дуплексних конекторів - для 36 волокон

LCS3 Legrand

Полка оптична укомплектована поворотна - 19'' - 1U - 18 SC багатомодових дуплексних конекторів - для 36 волокон

АРТ. 032172 EAN номер.. 3414970958440

LCS³ Полка оптична Укомплектована поворотна - 19 ''-1U, 18 SC багатомодових дуплексних конекторів, для 36 волокон

9,008.94 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Suitable for number of couplings/adapters 36
Suitable for number of module inserts 18
With number of couplings/adapters 2
With front plate Немає
With housing Немає
With pigtails Немає
Тип волокна Мультирежимний 62.5/125
Fibre class OM4
APC-version Немає
Type of connector external SC duplex
Type of connector interior SC duplex
Колір Бежевий
Спосіб монтажу 482.6 mm (19 inch) mounting
Кількість модулів (одиниць) у висоту 1
Висота 43.6 mm
Ширина 482.6 mm
Глибина 275.8 mm

Документація

2 документи
Технічний опис
S000095448EN-00.pdf pdf (1.08 Mo)
Інструкція з використання
LE09649AB.pdf pdf (3.4 Mo)