Перейти до основного вмісту
Logo print

Полка телеск Гл.1000мм, 100 кг

LCS2 Legrand

Полка телеск Гл.1000мм, 100 кг

АРТ. 046518 EAN номер.. 3245060465186

LCS² Полка телескопічна Глибина 850 мм, кріплення на 4 вертикальні опори, для шаф LCS²

21,469.57 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Телескопічна рейка
Габаритна ширина для вбудовування в шафу 482.6 mm
Габаритна висота для вбудовування в шафу 88.9 mm
Монтажна глибина в шафі 1000 mm
Ширина 482 mm
Висота 88 mm
Глибина 820 mm
Матеріал Метал
Колір Чорний
Номер кольору Ral 9005
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так

Документація

1 документи
Інструкція з використання
LE03403AA.pdf pdf (0.92 Mo)