Полка Фікс. Кріплення 2u 200мм
LCS2
Legrand
Полка Фікс. Кріплення 2u 200мм
АРТ. 046501
EAN номер..
3245060465018
LCS² Полка фіксована Висота 2 U, глибина 200 мм, для шаф LCS²
3,804.27
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Інші |
---|---|
Габаритна ширина для вбудовування в шафу | 482.6 mm |
Габаритна висота для вбудовування в шафу | 88.9 mm |
Монтажна глибина в шафі | 200 mm |
Ширина | 482 mm |
Висота | 88 mm |
Глибина | 200 mm |
---|---|
Матеріал | Метал |
Колір | Чорний |
Номер кольору Ral | 9005 |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ