Перейти до основного вмісту
Logo print
Продукція знята з виробництва

Полку з регульованою відстанню між точками кріплення - 19" - глибина 700 мм -висота 25 мм - 100 кг

LCS3 Legrand

Полку з регульованою відстанню між точками кріплення - 19" - глибина 700 мм -висота 25 мм - 100 кг

АРТ. 446215 EAN номер.. 3414971174207

LCS³ Полка З регульованою відстанню між точками кріплення, 19 ", глибина 700 мм, висота 25 мм, 100 кг

Ціна за запитом Товарів в упаковці 5 штук
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Інші
Габаритна ширина для вбудовування в шафу 451 mm
Габаритна висота для вбудовування в шафу 25 mm
Монтажна глибина в шафі 800 mm
Ширина 485 mm
Висота 25 mm
Глибина 700 mm
Матеріал Метал
Колір Чорний
Номер кольору Ral 9011
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так