Продукція знята з виробництва
Претермінірованна збірка 6хLC дуплекс - 6хLC дуплекс, мікрокабель OS2, довжина 10 м
LCS3
Legrand
Претермінірованна збірка 6хLC дуплекс - 6хLC дуплекс, мікрокабель OS2, довжина 10 м
АРТ. 032421
EAN номер..
3414970764256
LCS³ Претермінована зборка 6хLC дуплекс - 6хLC дуплекс, мікрокабель OS2, довжина 10 м
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Тип волокна | Single mode |
---|---|
Категорія | OS2 |
Кількість волокон | 12 |
Outer diameter sheath single fibre | 2 mm |
Cable type | Breakout |
Довжина | 10 m |
Type of connector connection 1 | LC-Duplex |
Type of connector connection 2 | LC-Duplex |
APC-version connection 1 | Немає |
APC-version connection 2 | Немає |
---|---|
Колір оболонки | Жовтий |
Захист від перекручування | Moulded-on |
Вогнестійкий згідно з IEC 60332-3-24 (Cat C) | Так |
Робоча температура | 0-50 °C |
Storage temperature | -20-60 °C |
Номер кольору Ral | 1018 |
Communication rank type | Not applicable |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ