Перейти до основного вмісту
Logo print
Продукція знята з виробництва

Претермінірованна збірка 6хLC дуплекс - 6хLC дуплекс, мікрокабель OS2, довжина 30 м

LCS3 Legrand

Претермінірованна збірка 6хLC дуплекс - 6хLC дуплекс, мікрокабель OS2, довжина 30 м

АРТ. 032423 EAN номер.. 3414970764270

LCS³ Претермінована зборка 6хLC дуплекс - 6хLC дуплекс, мікрокабель OS2, довжина 30 м

Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Тип волокна Single mode
Категорія OS2
Кількість волокон 12
Outer diameter sheath single fibre 2 mm
Cable type Breakout
Довжина 30 m
Type of connector connection 1 LC-Duplex
Type of connector connection 2 LC-Duplex
APC-version connection 1 Немає
APC-version connection 2 Немає
Колір оболонки Жовтий
Захист від перекручування Moulded-on
Вогнестійкий згідно з IEC 60332-3-24 (Cat C) Так
Робоча температура 0-50 °C
Storage temperature -20-60 °C
Номер кольору Ral 1018
Communication rank type Not applicable

Документація

1 документи
Технічний опис
S000101586EN-02.pdf pdf (1.49 Mo)