Перейти до основного вмісту
Logo print
Продукція знята з виробництва

Претермінірованна збірка 6хLC дуплекс - 6хLC дуплекс, OM3, довжина 50 м

LCS3 Legrand

Претермінірованна збірка 6хLC дуплекс - 6хLC дуплекс, OM3, довжина 50 м

АРТ. 032405 EAN номер.. 3414970764195

LCS³ Претермінована зборка 6хLC дуплекс - 6хLC дуплекс, OM3, довжина 50 м

Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Тип волокна Мультирежимний 50/125
Категорія OM3
Кількість волокон 12
Outer diameter sheath single fibre 2 mm
Cable type Breakout
Довжина 50 m
Type of connector connection 1 LC-Duplex
Type of connector connection 2 LC-Duplex
APC-version connection 1 Немає
APC-version connection 2 Немає
Колір оболонки Бірюзовий
Захист від перекручування Moulded-on
Вогнестійкий згідно з IEC 60332-3-24 (Cat C) Так
Робоча температура 0-50 °C
Storage temperature -20-60 °C
Номер кольору Ral 6027
Communication rank type Not applicable

Документація

1 документи
Технічний опис
S000101584EN-03.pdf pdf (0.25 Mo)