Перейти до основного вмісту
Logo print

Претермінірованна збірка MTP-MTP, мікрокабель OM3, довжина 40 м

LCS3 Legrand

Претермінірованна збірка MTP-MTP, мікрокабель OM3, довжина 40 м

АРТ. 032444 EAN номер.. 3414970764386

LCS³ Претермінована зборка МТР - МТР, мікрокабель OM3, довжина 40 м

38,149.16
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Категорія OM3
Connector connection 1 MTP-F
Number of connectors connection 1 1
Connector connection 2 MTP-F
Number of connectors connection 2 1
Кількість волокон 12
Довжина 40 m
Cable type connector connection 2 Інші
З захистом від гризунів Немає
Crossed Немає
Колір оболонки Бірюзовий
Вогнестійкість Відповідно до EN 60332-3-24
With pulling eye Немає

Документація

1 документи
Технічний опис
S000101588EN-04.pdf pdf (0.4 Mo)