Перейти до основного вмісту
Logo print

Претермінірованна збірка MTP-MTP, мікрокабель OS2, довжина 10 м

LCS3 Legrand

Претермінірованна збірка MTP-MTP, мікрокабель OS2, довжина 10 м

АРТ. 032451 EAN номер.. 3414970764409

LCS³ Претермінована зборка МТР - МТР, мікрокабель OS2, довжина 10 м

22,201.32
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Категорія OS2
Connector connection 1 MTP-F
Number of connectors connection 1 1
Connector connection 2 MTP-F
Number of connectors connection 2 1
Кількість волокон 12
Довжина 10 m
Cable type connector connection 2 Інші
З захистом від гризунів Немає
Crossed Немає
Колір оболонки Жовтий
Вогнестійкість Відповідно до EN 60332-3-24
With pulling eye Немає

Документація

1 документи
Технічний опис
S000101590EN-03.pdf pdf (0.44 Mo)