Пристрій освітлюваний, 11 Вт, розетка
Legrand
Пристрій освітлюваний, 11 Вт, розетка
АРТ. 048233
EAN номер..
3245060482336
10,367.02
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Потужність лампи | 11 W |
---|---|
З вихідним гніздом | Так |
Тип електричного з'єднання/Тип підключення | Штекер / Муфта |
Джерело світла | Лампа люмінесцентна |
Довжина | 400 mm |
З датчиком світла | Немає |
---|---|
Матеріал | Пластик |
З вимикачем живлення | Так |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Спосіб монтажу | Магнітний |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ