Прогр. Тижн. Таймер Hebdo 1мод
Legrand
Прогр. Тижн. Таймер Hebdo 1мод
АРТ. 412783
EAN номер..
3245064127837
Тижневий таймер Програмований, 16 A, 250 В ~, HEBDO 1модуль
2,796.39
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Спосіб монтажу | DIN rail |
---|---|
Кількість каналів | 1 |
Напруга живлення | 230-230 V |
Тип напруги / струму живлячої напруги | AC |
Частота напруги живленя | 50-50 Hz |
60 хв програма | Немає |
24-годинна програма | Немає |
Тижнева програма | Так |
Річна програма | Немає |
Синхронізація з мережею живлення | Так |
Кварцеве | Немає |
Тип контакту | Замикаючий |
Найкоротший час перемикання каналу 1 | 120 min |
Крок програмованого диска 1 | 120 min |
Автоматичний перехід на зимовий/літній час | Немає |
Ручне управління | Так |
Попередній вибір перемикання | Так |
Номінальний комутаційний струм при 250 В змінного струму AC | 16 A |
---|---|
Перемикаючий контакт безпотенціальний | Так |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Ширина | 17.5 mm |
Висота | 83 mm |
Глибина | 60 mm |
Робоча температура | -10-55 °C |
Storage temperature | -10-60 °C |
Electric supplying direction | By the top |
Terminal marking indication | Так |
Колір | Сірий |
Номер кольору Ral | 7035 |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Terminals capacity | 1.5-4 mm² |
Connection type | Cable |
З полем для напису | Немає |
Connected object | Немає |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ