Профільовані Вертик. Стійки
Legrand
Профільовані Вертик. Стійки
АРТ. 047551
EAN номер..
3245060475512
Профільна стійка Комплект з 2 оцинкованих стійок, для шаф Altis висотою 1400 мм, для рейки Lina 25
4,347.71
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Набір для монтажу |
---|---|
Габаритна висота для вбудовування в шафу | 1400 mm |
Ширина | 50 mm |
Висота | 1300 mm |
Глибина | 50 mm |
Матеріал | Метал |
---|---|
Робоча температура | -25-70 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Немає |
Документація
1 документи
Autocad 3D
ВИБРАТИ ДІЮ