Профільовані Вертик. Стійки
Legrand
Профільовані Вертик. Стійки
АРТ. 047553
EAN номер..
3245060475536
Профільна стійка Комплект з 2 оцинкованих стійок, для шаф Altis висотою 1800 мм, для рейки Lina 25
4,105.79
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Кріпильний профіль |
---|---|
Габаритна висота для вбудовування в шафу | 1800 mm |
Ширина | 25 mm |
Висота | 1700 mm |
---|---|
Глибина | 50 mm |
Матеріал | Метал |
Документація
1 документи
Autocad 3D
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ