Перейти до основного вмісту
Logo print

Пігтейл - OS1/OS2 - конектор ST-UPC - LSZH - 2 м

LCS3 Legrand

Пігтейл - OS1/OS2 - конектор ST-UPC - LSZH - 2 м

АРТ. 032249 EAN номер.. 3414970963567

LCS³ Пігтейл OS1/OS2, конектор ST-UPC, LSZH - 2 м

406.24 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Тип волокна Single mode
Категорія OS2
Тип Cable pigtail
Core type З щільним укладанням волокон
Довжина 2 m
Тип роз'єму ST
APC-version Немає
Колір Жовтий
Захист від перекручування Put-on

Документація

1 документи
Технічний опис
S000082752EN-04.pdf pdf (0.93 Mo)