Підкл. Під Плінтус
DLPlus Mini-Trunking LG
Legrand
Підкл. Під Плінтус
АРТ. 030677
EAN номер..
3245060306779
Ущільнювальна підкладка Під плінтус DLPlus, довжина 2,1 м, колір коричневий
182.88
/
1 m
Товарів в упаковці
30 m
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Height baseboard duct | 12.5 mm |
---|---|
Depth plinth skirting duct | 20 mm |
Обладнаний | Немає (без) |
Спосіб кріплення монтажного елемента | Стандартний |
Матеріал | Пластик |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Немає |
---|---|
Антибактеріальний | Немає |
Колір | Коричневий |
Номер кольору Ral | 8014 |
Аксесуар | Немає (без) |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ