Перейти до основного вмісту
Logo print

Підлогова коробка кругла з вертикальним розміщенням супортів, фиксовані, пластик, 12 мод.

Universal Floor boxes LG Legrand

Підлогова коробка кругла з вертикальним розміщенням супортів, фиксовані, пластик, 12 мод.

АРТ. 088127 EAN номер.. 3414970756114
5,403.33 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Тип кришки Прямокутник
Кількість монтажних коробок 1
Матеріал корпусу Інші
Захист поверхні корпусу Інші
З поглибленням підлогового покриття Так
Глибина виїмки підлогових покриттів 8 mm
Рамка захисту підлогового покриття Так
Колір Сірий
Номер кольору Ral 7031
Підходить для кабельного каналу під підлогою Немає
Підходить для установки в порожнині між поверхів Так
Підходить для установки в фальшпол Так
Підходять для вологого прибирання Так
Зовнішній діаметр 300 mm
Монтажний діаметр 275 mm
Мінімальна глибина вбудовування 72 mm

Документація

3 документи
Інструкція з використання
LE09684AA-05.pdf pdf (4.27 Mo)
Технічний опис
F03333EN-00.pdf pdf (2.84 Mo)
Технічний опис
F03336EN-00.pdf pdf (4.03 Mo)
7 документи
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
Autocad 3D
3D_LG-088127.stp ifc (11.72 Mo)
BIM файл
BIM файл