Рама Д/Кріплення Лиц. Панелей
Legrand
Рама Д/Кріплення Лиц. Панелей
АРТ. 047482
EAN номер..
3245060474829
Рама Для кріплення лицьових панелей
18,894.60
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | 482,6 мм (19 дюймів) монтажна рама |
---|---|
Габаритна ширина для вбудовування в шафу | 800 mm |
Габаритна висота для вбудовування в шафу | 2000 mm |
Ширина | 700 mm |
Висота | 1900 mm |
Глибина | 120 mm |
---|---|
Матеріал | Метал |
Колір | Сірий |
Номер кольору Ral | 7035 |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ