Перейти до основного вмісту
Logo print
Продукція знята з виробництва

Рамка Д/Встр.Монтажу U21

U21 Legrand

Рамка Д/Встр.Монтажу U21

АРТ. 661720 EAN номер.. 3245066617206
Ціна за запитом Товарів в упаковці 10 штук
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Тип аксесуарів Монтажна рамка
Колір Білий
Матеріал Пластик
Довжина 291.4 mm
Ширина 150.4 mm
Висота 38.4 mm

Документація

1 документи
Інструкція з використання
LE03609AB.pdf pdf (0.05 Mo)
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-2015-258-V1-EN.pdf pdf (0.57 Mo)