Перейти до основного вмісту
Logo print

Рамка Дзеркало 2п (5 Мод)

Legrand

Рамка Дзеркало 2п (5 Мод)

АРТ. 069125 EAN номер.. 3245060691257

Celiane Рамка 4/5 модуля Дзеркало Колір: Дзеркало

5,600.76 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість одиниць 1
Розташування при монтажі Горизонтально і вертикально
Кількість одиниць по горизонталі 1
Кількість одиниць по вертикалі 1
Кількість горизонтальних модулів 5
Кількість вертикальних модулів 1
З встановленої сіткою Немає
Flush-mounted installation Так
Підходить для підлогової коробки Немає
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал Немає
Підходить для вбудованого монтажу Немає
З полем для напису Немає
Матеріал Скло
Вид/марка матеріалу Скло
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Блискучий (-а)
Колір Інші
Прозорий Немає
З відкидною кришкою Немає
Ступінь захисту IP Інші
Ударостійкість IK04
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Ширина 170 mm
Висота 82 mm
Глибина 8.5 mm
Монтажна висота 0 mm
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Документація

1 документи
Технічний опис
F00935EN-00.pdf pdf (0.33 Mo)
2 документи
Договір
OC / CB-FR_701626 (0.91 Mo)
Договір
ENEC-ENEC_1029 (0.84 Mo)