Перейти до основного вмісту
Logo print

Рамка 1 П. З Держ. Ет.,Бiла,Г.

Legrand

Рамка 1 П. З Держ. Ет.,Бiла,Г.

АРТ. 771013 EAN номер.. 3245067710135

Galea Life Рамка 1 Пост (з тримачем етикетки); колір White колір White

226.57 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість одиниць 1
Розташування при монтажі Горизонтально
Кількість одиниць по горизонталі 1
Кількість одиниць по вертикалі 1
З встановленої сіткою Немає
Flush-mounted installation Так
Підходить для підлогової коробки Немає
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал Немає
З полем для напису Так
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
RAL-номер (аналогічний) 9003
Прозорий Немає
З відкидною кришкою Немає
Ступінь захисту IP Інші
Ударостійкість IK02
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Ширина 91 mm
Висота 83 mm
Глибина 12 mm
Монтажна висота 0 mm
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-50 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Документація

3 документи
Договір
OC / CB-NL-15251 (0.07 Mo)
Договір
VDE-119371 (1.17 Mo)
Договір
OC / CB-74761 (0.46 Mo)