Перейти до основного вмісту
Logo print

Рамка 1-П + Супорт, Біл

PROGRAMME PLEXO Legrand

Рамка 1-П + Супорт, Біл

АРТ. 069692 EAN номер.. 3245060696924

Plexo Рамка 1-постова з супортом, ІР55, ІК07, Колір: Білий Колір: Білий, ІР55, ІК07

233.58 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість одиниць 1
Розташування при монтажі Горизонтально
Кількість одиниць по горизонталі 1
Кількість одиниць по вертикалі 1
З встановленої сіткою Так
Flush-mounted installation Так
Підходить для підлогової коробки Немає
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал Немає
Підходить для вбудованого монтажу Немає
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
З відкидною кришкою Немає
Ступінь захисту IP IP55
Ударостійкість IK07
Тип монтажу/Тип кріплення Гвинтове кріплення
Ширина 86 mm
Висота 86 mm
Глибина 46 mm
Монтажна висота 0 mm
Робоча температура -25-60 °C
Storage temperature -25-60 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Документація

1 документи
Технічний опис
F00352EN-06.pdf pdf (0.95 Mo)
1 документи
Autocad 3D
3D_LG-069692.stp ifc (5.3 Mo)
9 документи
Договір
AENOR-030/002271 (0.68 Mo)
Договір
OC / CB-FR_711317 (0.64 Mo)
Договір
Договір
NF-NF012_3288 (0.64 Mo)
Договір
NF-NF012_2896 (0.79 Mo)
Договір
VDE-40023632 (2.52 Mo)
Договір
OC / CB-FR_711318 (0.58 Mo)
Договір
Договір
CEBEC-17591 (0.54 Mo)