Рамка 2-П Верт+ Супорт, Біл
PROGRAMME PLEXO
Legrand
Рамка 2-П Верт+ Супорт, Біл
АРТ. 069696
EAN номер..
3245060696962
Plexo Рамка 2-постова з супортом, Вертикальна, ІР55, ІК07, Колір: Білий Колір: Білий, ІР55, ІК07
583.16
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Кількість одиниць | 2 |
---|---|
Розташування при монтажі | Вертикально |
Кількість одиниць по горизонталі | 1 |
Кількість одиниць по вертикалі | 2 |
З встановленої сіткою | Так |
Flush-mounted installation | Так |
Підходить для підлогової коробки | Немає |
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал | Немає |
Підходить для вбудованого монтажу | Немає |
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
З відкидною кришкою | Немає |
Ступінь захисту IP | IP55 |
Ударостійкість | IK07 |
Тип монтажу/Тип кріплення | Гвинтове кріплення |
Ширина | 157 mm |
Висота | 86 mm |
Глибина | 46 mm |
Монтажна висота | 0 mm |
Робоча температура | -25-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Документація
1 документи
Технічний опис
8 документи
Договір
AENOR-030/002271
(0.68 Mo)
Договір
OC / CB-FR_711317
(0.64 Mo)
Договір
NF-NF012_3288
(0.64 Mo)
Договір
NF-NF012_2896
(0.79 Mo)
Договір
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Договір
OC / CB-FR_711318
(0.58 Mo)
Договір
OC / CB-FR_714766
(0.5 Mo)
Договір
CEBEC-17591
(0.54 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ