Рамка 3 Пости,Зелений, Вер.
Legrand
Рамка 3 Пости,Зелений, Вер.
АРТ. 771927
EAN номер..
3245067719275
Galea Life Рамка 3 Пости Вертикальна; колір Metal Magic Green колір Metal Magic Green
2,067.79
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Кількість одиниць | 3 |
---|---|
Розташування при монтажі | Вертикально |
Кількість одиниць по горизонталі | 1 |
Кількість одиниць по вертикалі | 3 |
З встановленої сіткою | Немає |
Flush-mounted installation | Так |
Підходить для підлогової коробки | Немає |
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал | Немає |
З полем для напису | Немає |
Матеріал | Метал |
Вид/марка матеріалу | Інші |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Лакова |
Тип поверхні | Блискучий (-а) |
Колір | Зелений |
---|---|
Прозорий | Немає |
З відкидною кришкою | Немає |
Ступінь захисту IP | IP21 |
Ударостійкість | IK02 |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Ширина | 91 mm |
Висота | 225 mm |
Глибина | 12 mm |
Монтажна висота | 0 mm |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-50 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Документація
3 документи
Договір
OC / CB-NL-15251
(0.07 Mo)
Договір
VDE-119371
(1.17 Mo)
Договір
OC / CB-74761
(0.46 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ