Перейти до основного вмісту
Logo print

Рамка 5 П.,Темн.Бронз,Гориз.

Legrand

Рамка 5 П.,Темн.Бронз,Гориз.

АРТ. 771205 EAN номер.. 3245067712054

Galea Life Рамка 5 Постів Горизонтальна; колір Dark Bronze колір Dark Bronze

1,446.60 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість одиниць 5
Розташування при монтажі Горизонтально
Кількість одиниць по горизонталі 5
Кількість одиниць по вертикалі 1
З встановленої сіткою Немає
Flush-mounted installation Так
Підходить для підлогової коробки Немає
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал Немає
З полем для напису Немає
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Поверхня Лакова
Тип поверхні Матовий (-а)
Колір Бронза
RAL-номер (аналогічний) 7022
Прозорий Немає
З відкидною кришкою Немає
Ступінь захисту IP Інші
Ударостійкість IK02
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Ширина 375 mm
Висота 83 mm
Глибина 12 mm
Монтажна висота 0 mm
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-50 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Документація

3 документи
Договір
OC / CB-NL-15251 (0.07 Mo)
Договір
VDE-119371 (1.17 Mo)
Договір
OC / CB-74761 (0.46 Mo)