Продукція знята з виробництва
Рамка Mosaic Д/К-К 60х16 2м
DLPlus Mini-Trunking LG
Legrand
Рамка Mosaic Д/К-К 60х16 2м
АРТ. 030377
EAN номер..
3245060303778
Рамка Mosaic Для міні-плінтусів DLPlus 60x16/20 мм, на 2 модуля, колір білий
Ціна за запитом
Товарів в упаковці
10 штук
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Height baseboard duct | 20 mm |
---|---|
Depth plinth skirting duct | 60 mm |
Обладнаний | Немає (без) |
Спосіб кріплення монтажного елемента | Стандартний |
Матеріал | Пластик |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
---|---|
Антибактеріальний | Немає |
Колір | Білий |
Номер кольору Ral | 9003 |
Аксесуар | Немає (без) |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ