Перейти до основного вмісту
Logo print

Рамка Valena 5п. Гор. Біл.

Legrand

Рамка Valena 5п. Гор. Біл.

АРТ. 774455 EAN номер.. 3245067744550

Valena Рамка 5 Постів Горизонтальна Білий Колір Білий

625.26 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість одиниць 5
Розташування при монтажі Горизонтально і вертикально
Кількість одиниць по горизонталі 5
Кількість одиниць по вертикалі 1
Кількість горизонтальних модулів 10
Кількість вертикальних модулів 1
З встановленої сіткою Немає
Flush-mounted installation Так
Підходить для підлогової коробки Немає
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал Немає
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
RAL-номер (аналогічний) 9003
Прозорий Немає
З відкидною кришкою Немає
Ступінь захисту IP Інші
Ударостійкість IK04
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Ширина 366 mm
Висота 82 mm
Глибина 11 mm
Монтажна висота 0 mm
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Документація

1 документи
Технічний опис
F02015EN-00.pdf pdf (1.24 Mo)
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00488-V02.01-EN.pdf pdf (0.95 Mo)