Расцепитель минимального напряжения 110-130V A.C./D.C.
Legrand
Расцепитель минимального напряжения 110-130V A.C./D.C.
АРТ. 028138
EAN номер..
3414970767073
DMX3 1600 Розчіплювач мінімальний 110В змінного/постійного струму Розчіплювач мінімальної напруги DMX3 1600 - 110В змінного/постійного струму
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Номінальна напруга живлення ланцюга управління Us змін. струму АС при 50 Гц з | 93.5-143 V |
---|---|
Номінальна напруга живлення ланцюга управління Us змін. струму АС при 60 Гц з | 93.5-143 V |
Номінальна напруга живлення ланцюга управління Us постійного струму DC | 93.5-143 V |
Тип напруги для спрацьовування | AC/DC |
Тип електричного з'єднання/Тип підключення | Плоский штекер |
Із затримкою | Немає |
Підходить для силового вимикача | Так |
Підходить для вимикача-роз'єднувача | Так |
Підходить для захисного вимикача двигуна | Так |
Ширина | 70 mm |
---|---|
Висота | 50 mm |
Глибина | 50 mm |
Ступінь захисту IP | IP30 |
Робоча температура | -5-70 °C |
Storage temperature | -40-85 °C |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Попередньо підключена | Немає |
Terminals capacity | 1-2.5 mm² |
Документація
4 документи
Інструкція з використання
Навчальні документи
Технічний посібник
Навчальні документи
ВИБРАТИ ДІЮ