Перейти до основного вмісту
Logo print
title

Расцеп. мин.напряж. с врем.задержкой 110V A.C./D.C. 3s

Legrand

Расцеп. мин.напряж. с врем.задержкой 110V A.C./D.C. 3s

АРТ. 028143 EAN номер.. 3414970767127

DMX3 1600 Модуль затримки спрацювання розчіплювача Модуль затримки спрацювання розчіплювача максимальної напруги DMX3 1600 - 110В змінного/постійного струму (затримка 3 секунди)

Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Номінальна напруга живлення ланцюга управління Us змін. струму АС при 50 Гц з 93.5-121 V
Номінальна напруга живлення ланцюга управління Us змін. струму АС при 60 Гц з 93.5-121 V
Номінальна напруга живлення ланцюга управління Us постійного струму DC 93.5-121 V
Тип напруги для спрацьовування AC/DC
Тип електричного з'єднання/Тип підключення Плоский штекер
Із затримкою Так
Підходить для силового вимикача Так
Підходить для вимикача-роз'єднувача Так
Підходить для захисного вимикача двигуна Так
Ширина 70 mm
Висота 50 mm
Глибина 50 mm
Ступінь захисту IP IP30
Робоча температура -5-70 °C
Storage temperature -40-85 °C
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Попередньо підключена Немає
Terminals capacity 1-2.5 mm²