Расцеп. мин.напряж. с врем.задержкой 230V A.C./D.C. 5s
Legrand
Расцеп. мин.напряж. с врем.задержкой 230V A.C./D.C. 5s
АРТ. 028146
EAN номер..
3414970767158
DMX3 1600 Модуль затримки спрацювання розчіплювача Модуль затримки спрацювання розчіплювача максимальної напруги DMX3 1600 - 230В змінного/постійного струму (затримка 5 секунд)
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Номінальна напруга живлення ланцюга управління Us змін. струму АС при 50 Гц з | 195.5-253 V |
---|---|
Номінальна напруга живлення ланцюга управління Us змін. струму АС при 60 Гц з | 195.5-253 V |
Номінальна напруга живлення ланцюга управління Us постійного струму DC | 195.5-253 V |
Тип напруги для спрацьовування | AC/DC |
Тип електричного з'єднання/Тип підключення | Плоский штекер |
Із затримкою | Так |
Підходить для силового вимикача | Так |
Підходить для вимикача-роз'єднувача | Так |
Підходить для захисного вимикача двигуна | Так |
Ширина | 70 mm |
---|---|
Висота | 50 mm |
Глибина | 50 mm |
Ступінь захисту IP | IP30 |
Робоча температура | -5-70 °C |
Storage temperature | -40-85 °C |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Попередньо підключена | Немає |
Terminals capacity | 1-2.5 mm² |