Перейти до основного вмісту
Logo print

Рейка Дверна Larg 800

Legrand

Рейка Дверна Larg 800

АРТ. 047716 EAN номер.. 3245060477165

DIN-рейка на двері Для шаф Altis з дверима шириною 800 мм

1,163.27 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Інші
Габаритна ширина для вбудовування в шафу 800 mm
Ширина 653 mm
Висота 35 mm
Глибина 15 mm
Матеріал Метал
Колір Білий

Документація

1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00279-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)