Рейка Д/Xl Vdi 1560х100х150мм
Legrand
Рейка Д/Xl Vdi 1560х100х150мм
АРТ. 033135
EAN номер..
3245060331351
Кабельна решітка LCS² Для шаф XL VDI 19'', 1560x100x150 мм
13,779.54
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Кабельний канал |
---|---|
Матеріал | Метал |
Підходить для 482,6 мм (19 дюймового) монтажу | Немає |
Висота | 1562 mm |
Ширина | 100 mm |
Довжина | 155 mm |
Кількість модулів (одиниць) у висоту | 35 |
---|---|
Колір | Чорний |
Номер кольору Ral | 9005 |
Глибина | 155 mm |
Fitted with door or cover | Немає |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ