Перейти до основного вмісту
Logo print

Рейка 15 Коробк. L.600

Legrand

Рейка 15 Коробк. L.600

АРТ. 036795 EAN номер.. 3245060367954
699.51 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання DIN rail (top hat rail) 35/15 mm
Матеріал Сталь
Форма отвору Паз
Відстань між центрами отворів 560 mm
Товщина матеріалу 1.5 mm
Довжина 580 mm
Висота 15 mm

Документація

1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00895-V01.01-EN.pdf pdf (0.59 Mo)