Перейти до основного вмісту
Logo print

Рейка 7,5мм Для Коробки L300мм

Legrand

Рейка 7,5мм Для Коробки L300мм

АРТ. 036792 EAN номер.. 3245060367923
333.72 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання DIN rail (top hat rail) 35/7.5 mm
Матеріал Сталь
Форма отвору Паз
Відстань між центрами отворів 250 mm
Товщина матеріалу 1 mm
Довжина 280 mm
Висота 7.5 mm

Документація

1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00896-V01.01-EN.pdf pdf (0.59 Mo)