Рейка 7.5 Коробк. L.200
Legrand
Рейка 7.5 Коробк. L.200
АРТ. 036791
EAN номер..
3245060367916
332.01
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | DIN rail (top hat rail) 35/7.5 mm |
---|---|
Матеріал | Сталь |
Форма отвору | Паз |
Відстань між центрами отворів | 150 mm |
Товщина матеріалу | 1 mm |
---|---|
Довжина | 180 mm |
Висота | 7.5 mm |
Документація
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ