Рейки (Симетричні) H 15 Larg 1
Legrand
Рейки (Симетричні) H 15 Larg 1
АРТ. 047730
EAN номер..
3245060477301
Рейка Lina 25 для рами Симетрична рейка для шаф Altis шириною 1000 мм
569.53
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | DIN rail (top hat rail) 35/15 mm |
---|---|
Матеріал | Сталь |
Форма отвору | Паз |
Відстань між центрами отворів | 880 mm |
Товщина матеріалу | 1.5 mm |
---|---|
Довжина | 900 mm |
Висота | 15 mm |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
Autocad 3D
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ