Перейти до основного вмісту
Logo print

Розб. Панель Д/Вводу Кабеля La

Legrand

Розб. Панель Д/Вводу Кабеля La

АРТ. 048181 EAN номер.. 3245060481810

Розбірна суцільна пластина для сальників Для шаф Altis шириною 600 мм і глибиною 400 мм, ІР 55

2,612.38 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Полиця
Ширина 424 mm
Висота 10 mm
Глибина 338 mm
Матеріал Метал

Документація

1 документи
Технічний опис
F00715EN-00.pdf pdf (0.57 Mo)
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00279-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)