Роз.вбуд.Hyp Pr IP44 3К+З 230v 32А
Legrand
Роз.вбуд.Hyp Pr IP44 3К+З 230v 32А
АРТ. 052713
EAN номер..
3245060527136
Вбудовувана розетка Hypra Prisinter IP 44/55, 3К+З, 32 А, 200-250 В~, метал
14,375.36
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Максимальна сила струму | 32 A |
---|---|
Кількість полюсів | 4 |
Напруга відповідно до EN 60309-2 і колір | 230 В (50+60 Гц) синя |
Положення ключа в годинах / Орієнтація заземл. контакту (по цифербл. годинника) | 9 h |
Маркувальне забарвлення | Синій |
Ступінь захисту IP | IP55 |
Перемикач | Механічне блокування |
---|---|
З автоматичним вимикачем диференціального струму витоку | Немає |
Вільні місця на монтажній рейці | Немає |
Матеріал корпусу | Інші |
Виконання для збройних сил | Немає |
Документація
ВИБРАТИ ДІЮ