Розгалуджувач Кутовий
DLP Universal Trunking LG
Legrand
Розгалуджувач Кутовий
АРТ. 010764
EAN номер..
3245060107642
Відвід кутовий Для односекційних кабель-каналів DLP 65х150/195/220 мм, колір білий
1,732.20
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Ширина | 150 mm |
---|---|
Ширина відгалуження | 105 mm |
Кількість верхніх частин | 1 |
Ширина верхньої частини 1 | 85 mm |
Симетричне | Немає |
Модель/Виконання | Інші |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Інші |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Необроблена |
Колір | Білий |
Номер кольору Ral | 9003 |
---|---|
Захисна плівка | Немає |
Зі з'єднувачем | Так |
Перфорація для монтажу в нижній частині | Немає |
Спосіб монтажу верхньої частини | Складовий |
З кабельним затискачем | Немає |
Ступінь захисту IP | Інші |
Ударостійкість | Інші |
Робоча температура | 15-60 °C |
Висота | 43 mm |
Глибина | 65 mm |
Storage temperature | -5-60 °C |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ