Перейти до основного вмісту
Logo print

Роз.Для Брит,Ізол.Тран,50/60гц

Bticino

Роз.Для Брит,Ізол.Тран,50/60гц

АРТ. HC4177 EAN номер.. 8012199750187
9,054.64
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Модульний пристрій для внутрішніх комутаційних пристроїв
Кількість модулів (модульна система) 3
Спосіб монтажу Прихований монтаж
З відкидною кришкою Немає
Реверсивна напруга Так
Низьке значення номінальної напруги 115 V
Високе значення номінальної напруги 230 V
Rated output 20 VA
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Лакова
Тип поверхні Блискучий (-а)
Колір Алюміній
RAL-номер (аналогічний) 9006
Прозорий Немає
Ширина пристроя 67.9 mm
Висота пристрою 45 mm
Глибина пристрою 57.95 mm
З вбудованою інсталяційною коробкою Немає
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 50 mm
Глибина вбудовування 44.9 mm
Ударостійкість Not applicable
Ступінь захисту IP IP21
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C
Тип напруги AC
Антибактеріальний Немає
Спосіб приєднання Гвинтова клема

Документація

1 документи
Технічний опис
F01751EN-01.pdf pdf (0.86 Mo)