Роздільна перегородка, висота 60 мм для Snap-On колон і міні-колон на 2 и 4 секції
Columns & Mini Columns LG
Legrand
Роздільна перегородка, висота 60 мм для Snap-On колон і міні-колон на 2 и 4 секції
АРТ. 603807
EAN номер..
3245066038070
213.68
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Тип аксесуарів | Інші |
---|---|
Матеріал | Пластик |
Поверхня | Необроблена |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Немає |
---|---|
Колір | Сірий |
Номер кольору Ral | 7030 |
Документація
3 документи
Технічний опис
Технічний опис
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ