Розділюв. Перегородка 2000x600
Legrand
Розділюв. Перегородка 2000x600
АРТ. 048042
EAN номер..
3245060480424
Перегородка розділювальна Для шаф Altis шириною 600 мм і висотою 2000 мм
13,426.59
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Монтажна глибина в шафі | 600 mm |
---|---|
Ширина | 500 mm |
Висота | 2100 mm |
Матеріал | Сталь |
Тип поверхні | Інші |
З замком | Немає |
Тип конструкції | Окрема деталь |
Для внутрішнього розділення за формою 2а | Так |
---|---|
Для внутрішнього розділення за формою 2b | Немає |
Для внутрішнього розділення за формою 3a | Немає |
Для внутрішнього розділення за формою 3b | Немає |
Для внутрішнього розділення за формою 4a | Немає |
Для внутрішнього розділення за формою 4b | Немає |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ