Розетка напольна подвійна квадратна темна бронза
Legrand
Розетка напольна подвійна квадратна темна бронза
АРТ. 089752
EAN номер..
3414971485594
Розетка напольна подвійна ІР44, квадратний корпус, колір темна бронза
6,326.45
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Кількість одиниць | 2 |
---|---|
Розташування при монтажі | Горизонтально |
Кількість одиниць по горизонталі | 2 |
Кількість одиниць по вертикалі | 1 |
З встановленої сіткою | Немає |
Flush-mounted installation | Так |
Підходить для підлогової коробки | Так |
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал | Немає |
З полем для напису | Немає |
Матеріал | Метал |
Вид/марка матеріалу | Інші |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Зачищений (-а) |
Тип поверхні | Матовий (-а) |
Колір | Нержавіюча сталь |
---|---|
Прозорий | Немає |
З відкидною кришкою | Так |
Ступінь захисту IP | IP44 |
Ударостійкість | IK08 |
Тип монтажу/Тип кріплення | Гвинтове кріплення |
Ширина | 172 mm |
Висота | 86 mm |
Глибина | 41 mm |
Монтажна висота | 28 mm |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
1 документи
Договір
NF-NF012_3369
(0.55 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ