Перейти до основного вмісту
Logo print

Розетка Силова 2р+N+З 20а

Legrand

Розетка Силова 2р+N+З 20а

АРТ. 055427 EAN номер.. 3245060554279

Розетка вбудовувана 2К+Н+З, 20 А, з захисними шторками, 80x80 мм., кріплення на гвинтах, колір: слонова кістка

970.51
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання З заземляним штирьом/заземлювач
З комутованим нейтральним провідником Немає
Захисний (заземлюючий) контакт Плоский (-а)
Кількість активних контактів (круглий) 4
Кількість активних контактів (плоский) 0
Number of active contacts (square) 0
З сигнальної лампою Немає
Number of ports USB-A 0
Number of ports USB-C 0
Кількість одиниць 1
Кількість модулів (модульна система) 2
Кількість штепсельних розеток що перемикаються 0
Кількість фаз 3
Надрукований текст / Маркування Інші
Спосіб приєднання Гвинтова клема
З відкидною кришкою Немає
З посиленим захистом від дотику Немає
З полем для напису Немає
Колір Білий
RAL-номер (аналогічний) 9003
Metallic colour Немає
Прозорий Немає
З замком Немає
Механізм вилучення Немає
Ізольований монтаж Немає
З функціональним освітленням Немає
З орієнтаційним освітленням Немає
Захист від перенапруги Немає
Диференціальний струмовий захист Немає
З слабкострумовим запобіжником Немає
Спеціальне джерело живлення Відсутність спеціального джерела живлення
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Тип монтажу/Тип кріплення Монтаж за допомогою гвинтів
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Дуропласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Блискучий (-а)
Антибактеріальний Немає
З функцією наскрізного каналу Так
З вимикачем живлення Немає
З центральною вставкою Немає
Номінальний струм 20 A
Номінальна напруга 250 V
Частота 50-60 Hz
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK02
Ширина пристроя 80 mm
Висота пристрою 80 mm
Глибина пристрою 39 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
With Wi-Fi signal repeater Немає
With built-in bluetooth speaker Немає
For heavy conditions according to VDE Немає
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -10-40 °C
Тип напруги AC
Power Delivery Немає
Terminal marking indication Так
Попередньо підключена Немає
Terminals capacity 2.5-4 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Перетин жили 2.5-4 mm²
Cable support Інші
Чохол Суцільна кришка
Connected object Немає