Розетка Типу Rca (Тюльпан)
Bticino
Розетка Типу Rca (Тюльпан)
АРТ. NT4269R
EAN номер..
8012199435220
511.40
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент / механізм із захисною кришкою |
---|---|
Застосування | Інші |
Опорне кільце | Немає |
Пилозахищена | Немає |
З відкидною кришкою | Немає |
Напрямок виходу | Прямолінійний (-а) |
Етикетка | Немає поля для напису |
З печаткою | Так |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Лакова |
Тип поверхні | Блискучий (-а) |
Колір | Сірий |
---|---|
RAL-номер (аналогічний) | 9006 |
Прозорий | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Кількість модулів (модульна система) | 1 |
Компенсатор натягу | Немає |
Клемна колодка для люстри | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP30 |
Ударостійкість | IK06 |
Ширина пристроя | 22 mm |
Висота пристрою | 44 mm |
Глибина пристрою | 25 mm |
Глибина вбудовування | 7 mm |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |