Перейти до основного вмісту
Logo print

Розетка 1хrj11(Біл.)

Legrand

Розетка 1хrj11(Біл.)

АРТ. 774438 EAN номер.. 3245067744383

Valena Розетка телефонна 1хRJ11 Білий RJ11

341.44 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Зовнішній (відкритий) монтаж Немає
Монтаж повітропроводів Немає
Монтаж у короб на підлогу або під підлогу Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Гвинтовий
Компонування/Тип комплектації Базовий елемент / механізм із захисною кришкою
Тип роз'єму Інші
Категорія 3
Колір Білий
Номер кольору Ral 9003
Спосіб приєднання Інші
Екранований корпус Немає
Окремий затискач заземлення Так
З текстовим полем Немає
Окремий кабельний ввід з компенсацією натягу Немає
Спосіб підключення екрану Немає (без)
Напрямок виходу Похилий
Пилозахищена Немає
Ступінь захисту IP IP21
Механічне кодування Немає
Кольорове кодування Немає
Ширина пристроя 82 mm
Висота пристрою 82 mm
Глибина вбудовування 40 mm
Ударостійкість IK04
Робоча температура 5-45 °C
Storage temperature -20-70 °C
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає

Документація

1 документи
Інструкція з використання
LE05439AB.pdf pdf (0.27 Mo)